Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture
Netatmo
NETATMO
Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture
Best.-Nr. NBU-AS-PRO
EAN.
3700730503471
Système d'Alarme Vidéo Intelligent - Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Standard (fest) |
---|---|
Montageart | Sonstige |
Einsatzgebiet | innen |
Protokoll | TCP/IP |
Power over Ethernet (PoE) | ohne |
Bildsystem | sonstige |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Farbe | sonstige |
Drahtlos | Ja |
Ausführung der Schnittstelle | WLAN |
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | 4 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Mit Objektiv | Ja |
Mit IR-Lampe | Ja |
Max. Infrarot-Reichweite | 8 m |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Mit Videobewegungsmelder | Ja |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Horizontaler Blickwinkel | 120-120 ° |
Vertikaler Blickwinkel | 70-70 ° |
Leistungsaufnahme | 5 W |
Versorgungsspannung | 5-5 V |
Spannungsart | DC |
Durchmesser | 45 mm |
Höhe | 165 mm |
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Nennstrom | 0-2 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Standby Verbrauch | 200 mA |
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
---|---|
Mit Signallampe | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Kameratype | Nachtsicht |
Video recorder angle | 130 ° |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 100 m |
IEC code (Pack 1) | LR 6 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) , Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 4 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 92 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
IEC code (Pack 2) | LR 03 |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) | Alkaline |
Anzahl Pack 2 | 6 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 2) | 66 g |
Lage Pack 2 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 2) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION