Direkt zum Inhalt
Logo print

SVR 500 GS Befestigungswinkel

Gitterrinne Zubehör Legrand

SVR 500 GS Befestigungswinkel

Best.-Nr. CM272330 EAN. 8599072723303
Rabattgruppe : 61
21,80 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Suitable for cable management system height 100-100 mm
Model Other
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Tray mounting Screwable
Load bearing capacity 700 N
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Colour Zinc

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0234_FT_CABLO_GS.pdf pdf (0.53 Mo)