SVR 300 GS Befestigungswinkel
Gitterrinne Zubehör
Legrand
SVR 300 GS Befestigungswinkel
Best.-Nr. CM272360
EAN.
8599072723600
Rabattgruppe : 61
26,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 700 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION