![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NW/NA-NWM01-WW-WEB-R.jpg)
Support de fixation pour Pluviomètre Intelligent et Anémomètre Intelligent Netatmo
Netatmo
NETATMO
Support de fixation pour Pluviomètre Intelligent et Anémomètre Intelligent Netatmo
Best.-Nr. NWM01-WW
EAN.
3700730500913
Le support est destiné à simplifierl’installation de votre Anémomètre Intelligent ou de votre Pluviomètre Intelligent. Il permet une installationfacile sur un mur, toit, poteau ou garde-corps.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 46 mm |
---|---|
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 46 mm |