![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4356_12-BTICINO-1000.jpg)
Summer 12V 5 Va 74Db
LivingLight
Bticino
Summer 12V 5 Va 74Db
Best.-Nr. N4356/12
EAN.
8012199005744
Rabattgruppe : 55
19,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 12 V |
---|---|
Stromart | AC |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lautstärke | 80 dB |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | grau |
Tonart | Dauerton |
Montageart | Aufbau |
Trafo eingebaut | Nein |
Breite | 22 mm |
---|---|
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 43.5 mm |
Einbautiefe | 32.5 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |