Stromwandler, Wandlerberich: 600/5 A
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Stromwandler, Wandlerberich: 600/5 A
Best.-Nr. 412126
EAN.
3414970593238
Rabattgruppe : 44
118,00 €
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
Ausführung | Schutzstromwandler |
---|---|
Primärer Bemessungsstrom In | 600 A |
Sekundärer Bemessungsstrom | 5 A |
Sekundäre Bemessungsscheinleistung | 12 VA |
Leistungsaufnahme | 12 W |
Genauigkeitsklasse | 0.5 |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
Geeicht | Ja |
Mit Berührungsschutz | Ja |
---|---|
Höhe der Öffnung | 32-32 mm |
Öffnungsbreite | 32-32 mm |
Öffnungsdurchmesser | 32 mm |
Mit Kupferschiene | Nein |
Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION