![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637335-WEB-R.jpg)
Stosstellenabdeckung Für DLP 1
Wandkanal
Legrand
Stosstellenabdeckung Für DLP 1
Best.-Nr. 637335
EAN.
3245066373355
Rabattgruppe : 00
16,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 120 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 40 mm |
Oberteilbreite | 120 mm |
Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | ABS |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |