Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Stoßleiste P31 B600 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Stoßleiste P31 B600 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341508
EAN.
8009561242845
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal |
---|---|
Plattenhöhe | 7 mm |
Plattenbreite | 500 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION