![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341507-WEB-R.jpg)
Stoßleiste P31 B500 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Stoßleiste P31 B500 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341507
EAN.
8009561242876
Rabattgruppe : 85
22,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Horizontal |
---|---|
Plattenhöhe | 7 mm |
Plattenbreite | 400 mm |
Befestigungsart | Klickbefestigung |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION