![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341506-WEB-R.jpg)
Stoßleiste P31 B400 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Stoßleiste P31 B400 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341506
EAN.
8009561581012
Rabattgruppe : 85
20,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal |
---|---|
Plattenhöhe | 7 mm |
Plate width | 300 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION