![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404984-WEB-R.jpg)
Stiftkammschienen-Kombi.,4-polig, 12TE, 16mm², 3P+N,für 1 FI 4p und 4AFDD mit LS
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Stiftkammschienen-Kombi.,4-polig, 12TE, 16mm², 3P+N,für 1 FI 4p und 4AFDD mit LS
Best.-Nr. 404984
EAN.
3414971429321
Rabattgruppe : 42
42,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of phases | 3 |
---|---|
Polzahl | 12 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 5 |
Teilungsmaß | 36.25 mm |
Cross section | 16 mm² |
Länge | 224 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 12 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Pin |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Height | 214 mm |
Number of rows | 1 |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Busbar type supplied | Horizontal |