![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-404934-WEB-R.jpg)
Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm²
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm²
Best.-Nr. 404934
EAN.
3245064049344
Rabattgruppe : 42
139,85 €
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
Anzahl der Phasen | 3 |
---|---|
Polzahl | 48 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 16 |
Teilungsmaß | 62.4 mm |
Querschnitt | 16 mm² |
Länge | 990 mm |
Zuschneidbar | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 56 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 63 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Gabel |
Isoliert | Ja |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0.63 kA |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 1.92 kA |
Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Nein |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Ja |
Farbe | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Enthaltene Sammelschiene | Horizontal |