Direkt zum Inhalt
Logo print

Stiftkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm²

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Stiftkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm²

Best.-Nr. 404939 EAN. 3245064049399
Rabattgruppe : 42
79,65 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of phases 2
Number of poles 2
Suitable for number of devices 28
Module width 35.5 mm
Cross section 16 mm²
Length 1000 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 56
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Pin
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.92 kA
Suitable for devices with N-conductor No
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung