Direkt zum Inhalt
Logo print

Stiel U60 900 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt

Stiele und Konsolen Legrand

Stiel U60 900 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 348389 EAN. 3414970681836
Rabattgruppe : 85
67,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 900 mm
Profilbreite 60 mm
Profilhöhe 40 mm
Ausführung U-Profil
Tragfähigkeit 9 kN
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt