Stiel U60 1500 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U60 1500 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348395
EAN.
3414970681898
Rabattgruppe : 85
99,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 1500 mm |
---|---|
Profile width | 60 mm |
Profile height | 40 mm |
Model | U-profile |
Load bearing capacity | 9 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION