![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348390-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U60 1000 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U60 1000 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348390
EAN.
3414970681843
Rabattgruppe : 85
70,80 €
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
Länge | 1000 mm |
---|---|
Profilbreite | 60 mm |
Profilhöhe | 40 mm |
Ausführung | U-Profil |
Tragfähigkeit | 9 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION