![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348364-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 400 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U55 400 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348364
EAN.
3414970681553
Rabattgruppe : 85
39,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 400 mm |
---|---|
Profilbreite | 56 mm |
Profilhöhe | 38.5 mm |
Ausführung | U-Profil |
Tragfähigkeit | 12 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION