Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Stiel U50 500 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U50 500 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 348095
EAN.
3414970681102
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Stiele und Konsolen
Best.-Nr.348365
Stiel U55 500 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
42,90 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Length | 500 mm |
---|---|
Profile width | 56 mm |
Profile height | 38.5 mm |
Model | U-profile |
Load bearing capacity | 7 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION