Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348091-LEGRAND-600.jpg)
Stiel U50 1100 6kN 190Nm Sendzimirverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U50 1100 6kN 190Nm Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 348091
EAN.
3414970681034
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348371-LEGRAND-1000.jpg?itok=N8_Oov4X)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Stiele und Konsolen
Best.-Nr.348371
Stiel U55 1100 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
73,90 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Länge | 1100 mm |
---|---|
Profilbreite | 56 mm |
Profilhöhe | 38.5 mm |
Ausführung | U-Profil |
Tragfähigkeit | 7 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION