Stiel / Konsole Ps 500 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Stiel / Konsole Ps 500 GS
Best.-Nr. CM002740
EAN.
3599070027408
Rabattgruppe : 61
44,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 545 mm |
---|---|
Profilbreite | 51 mm |
Profilhöhe | 15 mm |
Ausführung | S-Profil |
Tragfähigkeit | 0.13 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION