![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-PS_P_070807.jpg)
Stiel / Konsole Ps 400 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Stiel / Konsole Ps 400 V4A
Best.-Nr. CM002734
EAN.
3599070027347
Rabattgruppe : 61
162,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 445 mm |
---|---|
Profilbreite | 51 mm |
Profilhöhe | 15 mm |
Ausführung | S-Profil |
Tragfähigkeit | 0.13 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION