![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F521-BTICINO-1000.jpg)
Steuereinheit Lastmanagement
MyHOME
Bticino
Steuereinheit Lastmanagement
Best.-Nr. F521
EAN.
8005543402078
Rabattgruppe : 56
177,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION