![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PAR750SZ-WEB-R.jpg)
Steig/Fallst.V4A B750H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Steig/Fallst.V4A B750H125
Best.-Nr. PAR750SZ
EAN.
5012774482451
Rabattgruppe : 85
1.891,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | Adjustable |
Bend model | Other |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 790 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |