Steigestück 90° 75x25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Steigestück 90° 75x25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480972
EAN.
3414971029866
Rabattgruppe : 85
70,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | vertikal steigend |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 100 mm |
Kabelrinnenhöhe | 27 mm |
Kabelrinnenbreite | 77 mm |
Materialstärke | 0.7 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION