Direkt zum Inhalt
Logo print

Steigestück 90° 300x100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Steigestück 90° 300x100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 481998 EAN. 3414971031975
Rabattgruppe : 85
170,95 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Change of direction Vertically rising
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 200 mm
Cable tray height 100 mm
Cable tray width 300 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0974EN-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0974.pdf pdf (0.69 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)