Direkt zum Inhalt
Logo print

Steigestück 90° 150x100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Steigestück 90° 150x100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 481996 EAN. 3414971031951
Rabattgruppe : 85
139,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Richtungsänderung vertikal steigend
Winkel 90°
Bauform Bogen starr
Mit Oberteil Nein
Innenradius 200 mm
Kabelrinnenhöhe 100 mm
Kabelrinnenbreite 150 mm
Materialstärke 0.7 mm
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Nein
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0974EN-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0974.pdf pdf (0.69 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)