![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SS/LG-SSAR.jpg)
Steige-/Fallstück SSL B75 H12 Sendzimirverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Steige-/Fallstück SSL B75 H12 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. SSAR75PG
EAN.
5012774353058
Rabattgruppe : 85
27,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Angle | Adjustable |
Construction type | Vertical adjustable bend complete |
With cover | No |
Cable tray height | 12 mm |
Cable tray width | 75 mm |
Material thickness | 1.4 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |