![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZAR600GZ-WEB-R.jpg)
Steige- / Fallstück B600 H100
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Steige- / Fallstück B600 H100
Best.-Nr. ZAR600GZ
EAN.
5012774483106
Rabattgruppe : 85
818,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | Adjustable |
Bend model | Other |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 640 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |