Direkt zum Inhalt
Logo print

Steige-/Fallstück 60H 500

GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ Legrand

Steige-/Fallstück 60H 500

Best.-Nr. 8312155 EAN. 3414972355117
Rabattgruppe : 85
204,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of side joist Profile (open)
Type of rung Imperforated profile
Angle 90°
Hinging Yes
Cable ladder height 60 mm
Cable ladder width 500 mm
Model Without connector
Inner radius 500 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0650-CABLO-GS.pdf pdf (0.33 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)