![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362456-WEB-L.jpg)
Steige-/Fallstück 600 H=60, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Steige-/Fallstück 600 H=60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362456
EAN.
3414972355865
Rabattgruppe : 85
623,10 €
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
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Angle | 90° |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 60 mm |
Cable ladder width | 600 mm |
Model | Without connector |
---|---|
Inner radius | 500 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION