![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362455-WEB-L.jpg)
Steige-/Fallstück 500 H=60, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Steige-/Fallstück 500 H=60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362455
EAN.
3414972355858
Rabattgruppe : 85
586,20 €
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
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Winkel | 90° |
Scharnierend | Ja |
Kabelleiterhöhe | 60 mm |
Kabelleiterbreite | 500 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Innenradius | 500 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION