![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312553-WEB-R.jpg)
Steige-/Fallstück 300/100
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Steige-/Fallstück 300/100
Best.-Nr. 8312553
EAN.
3414972355278
Rabattgruppe : 85
379,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Angle | 90° |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 300 mm |
Model | Without connector |
---|---|
Inner radius | 500 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION