![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362453-WEB-L.jpg)
Steige-/Fallstück 300 H=60, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Steige-/Fallstück 300 H=60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362453
EAN.
3414972355834
Rabattgruppe : 85
538,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Winkel | 90° |
Scharnierend | Ja |
Kabelleiterhöhe | 60 mm |
Kabelleiterbreite | 300 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Innenradius | 500 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION