![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387951-WEB-R.jpg)
Stahlrohr Verzinkt TAZ-20 4M
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Stahlrohr Verzinkt TAZ-20 4M
Best.-Nr. 387951
EAN.
8009561060128
Rabattgruppe : 78
5,51 €
/
m
Verpackungseinheit
40 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Werkstoffgüte | Stahl (Bandstahl gewalzt) |
Surface protection | Continuously galvanized |
Güte der Oberflächenbeschichtung | galvanisch Zink beschichtet |
Surface polished | No |
Oberfläche gebürstet | Ja |
Ausführung | starr |
Colour | Stainless steel |
Flush-mounted installation | No |
Surface mounting | Yes |
Betoninstallation | Nein |
Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
---|---|
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | Nein |
Unterflurinstallation (Estrich) | Nein |
Installation im Freien | Ja |
Installation auf Holz | Ja |
Geeignet für Hohlwandinstallation | Ja |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | Schwer (Klasse 4, 1250 N) |
Innendurchmesser | 19 mm |
Outer diameter | 20 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION