![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SSAR75S-WEB-R.jpg)
SSL STEIGE-/FALLST B175 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
SSL STEIGE-/FALLST B175 V4A
Best.-Nr. SSAR75S
EAN.
5012774353065
Rabattgruppe : 85
145,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Angle | Adjustable |
Construction type | Vertical adjustable bend complete |
Bend model | Segmental bend |
With cover | No |
Cable tray height | 12 mm |
Cable tray width | 75 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
---|---|
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |