![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SSB50S-WEB-R.jpg)
SSL BOGEN B50 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
SSL BOGEN B50 V4A
Best.-Nr. SSB50S
EAN.
5012774354437
Rabattgruppe : 85
36,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Bogenausführung | Segmentbogen |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 50 mm |
Kabelrinnenhöhe | 12 mm |
Kabelrinnenbreite | 50 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
---|---|
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |