Direkt zum Inhalt
Logo print

Sprosse R21S 41x21 300mm Sendzimirverzinkt

Stiele und Konsolen Legrand

Sprosse R21S 41x21 300mm Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 348043 EAN. 3414970680914
Rabattgruppe : 85
8,82 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 300 mm
Width 41 mm
Height 21 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 1.5 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 3.5 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt