![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775949-LEGRAND-1000.jpg)
Spreizkralle Lang
Pro21
Legrand
Spreizkralle Lang
Best.-Nr. 775949
EAN.
3245067759493
Rabattgruppe : 21
1,56 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 18.5 mm |
Height | 24 mm |
Depth | 8 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Other |