![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/82/LG-8200200-WEB-R.jpg)
Sperrzahnmutter M6
Kabelrinnen
Legrand
Sperrzahnmutter M6
Best.-Nr. 8200200
EAN.
3414972354592
Rabattgruppe : 85
0,54 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 10 mm |
Height | 6 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION