Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Spannungsversorgung für MyHome-Hausautomation, 8 TE DIN
MyHOME
Bticino
Spannungsversorgung für MyHome-Hausautomation, 8 TE DIN
Best.-Nr. E46ADCN
EAN.
8012199366234
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Bticino
MyHOME
Best.-Nr.E56
Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem; 1,2A; 6 Teilungseinheiten
151,25 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 8 |
---|---|
With LED indication | No |
Bus voltage stockable | No |
Number of integrated choke coils | 0 |
Number of lines to feed | 1 |
Max. output current | 1200 mA |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION