Direkt zum Inhalt
Logo print

SP-Profil C41x41x2 3M GS

Stiele und Konsolen Legrand

SP-Profil C41x41x2 3M GS

Best.-Nr. 343930 EAN. 3414970645203
Rabattgruppe : 85
198,50 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 3000 mm
Width 41 mm
Height 41 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 2 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation 3 sides punched
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 0.68 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0697-01_CABLO.pdf pdf (0.27 Mo)
Technisches Handbuch