Direkt zum Inhalt
Logo print

SP-Profil C41x21x2 3M GS

Stiele und Konsolen Legrand

SP-Profil C41x21x2 3M GS

Best.-Nr. 348049 EAN. 3414970777614
Rabattgruppe : 85
123,65 € / Stück Verpackungseinheit 3 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Schlitzbreite 22 mm
Materialstärke 2 mm
Profilform C-Profil
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Lochbreite 13 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Tragfähigkeit 0.07 kN
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0703-CABLO-R21SP.pdf pdf (0.27 Mo)