![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/81/LG-8190232-WEB-R.jpg)
Soluflex Schnurauslass
Soluflex
Legrand
Soluflex Schnurauslass
Best.-Nr. 8190232
EAN.
8714161196930
Rabattgruppe : 81
51,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | offen |
---|---|
Kabeleinführung | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 0.25-20 mm |
Bohrungsdurchmesser | 64 mm |
Für Wandstärke | 2-2 mm |
Gesamtlänge | 76 mm |
Mit Zugentlastung | Nein |
Schrumpftechnik | Nein |
Winkelausführung | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | sonstige |
Gasdicht | Nein |
Feuerfest | Nein |
Wasserdicht | Nein |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |