![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8406069-WEB-R.jpg)
Soluflex Einbaubecher leer, 4x
Soluflex
Legrand
Soluflex Einbaubecher leer, 4x
Best.-Nr. 8406069
EAN.
8714161198712
Rabattgruppe : 81
64,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Geeignet für Daten | Nein |
Geeignet für 230 V | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 238 mm |
Breite | 84 mm |
Höhe | 35 mm |
Anzahl der einbaubaren Geräte | 4 |
---|---|
Einbaubare Geräte modular 45 mm | Ja |
Vorverdrahtet | Nein |
Mit Anschlussblock | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Geeignet für Datentragerahmen | Nein |
Bodenfliese mit Leitungsauslass erforderlich | Ja |