![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400010-WEB-R.jpg)
SOLUFLEX BODENPLATTE 225X225SV
Soluflex
Legrand
SOLUFLEX BODENPLATTE 225X225SV
Best.-Nr. 8400010
EAN.
8714161196657
Rabattgruppe : 81
5,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Basisfliese |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 225 mm |
Breite | 225 mm |
Höhe Randleiste | 13 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Gleichmäßige Oberflächenbelastung pro m² | 3000 N |
Punktlast pro 25x25 mm | 1500 N |
---|---|
Mit Kontakt-/Distanznocken | Ja |
Mit Erdungsvorrichtung | Nein |
Mit Aussparung | Nein |
Geeignet für Kabeldurchführung bis zum Arbeitsplatz | Nein |
Geeignet für Anschluss Aufflur-Tank | Nein |
Geeignet für Anschluss Leitungsauslass | Nein |
Mit Installationsdeckel (Einweg) | Nein |