![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-080108-WEB-R2.jpg)
SOLIROC mauerdose mit Schraube
UP-Dosen
Legrand
SOLIROC mauerdose mit Schraube
Best.-Nr. 080108
EAN.
3245060801083
Rabattgruppe : 00
1,13 €
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
Montageart | Sichtmauerwerk |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 67 mm |
Länge | 60 mm |
Tiefe | 30-40 mm |
Innentiefe | 40 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 16-20 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 6 |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | rot |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION