Direkt zum Inhalt
Logo print

Smarter Rauchmelder Netatmo - 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, EN14604 zertifiziert

Sicherheitslösung NETATMO

Smarter Rauchmelder Netatmo - 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, EN14604 zertifiziert

Best.-Nr. NSA-PRO-EU EAN. 3700730503044
Rabattgruppe : C1
99,99 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Wirkprinzip optisch
Lautstärke 0 dB(A)
Ansprechtemperatur 20 °C
Rauchschalter Ja
Mit Orientierungslicht Nein
Art des Test-/Pauseknopfes Pauseknopf
Montageart Aufbau
Separater Sockel notwendig Ja
Geeignet für Kanalbefestigung Nein
Standalone Ja
Vernetzbar über Kabel Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) Nein
Vernetzbar über Funk (optional) Nein
Max. Anzahl vernetzbar 0
Primärstromversorgung Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Mit Spannungsanzeige Nein
Mit Backup-Batterie Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie ohne
Farbe weiß
Schutzart (IP) IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Mit Q-Label Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Länge 115 mm
Breite 115 mm
Höhe/Tiefe 44 mm
Durchmesser 115 mm
VdS anerkannt Nein
Einbautiefe 0 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Lagertemperatur -20-+45 °C
Nennstrom 0.000017-1 A
Standby Verbrauch 0.017 mA
Halogenfrei Ja
Kabelart für Verbindungen Nicht anwendbar
Enthält Batterie oder Akku Ja
Lautstärkeregelung Nein
Adressierbar Nein
IEC code (Pack 1) CR17450
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium-Manganese
Anzahl Pack 1 2
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 44 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) I: Industriell (nicht tragbar)
IEC code (Pack 2) CR17450
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network , Bluetooth
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Nein
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Anwendungsname Home + Security
Produktnutzungsfunktion Alarmsystem
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) 3

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
QSG-NSA2-V1-WEB.pdf pdf (2.88 Mo)
1 Dokument
Sicherheitshinweise
FDS_NA-NSA_EN.pdf pdf (0.14 Mo)