![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NI/NA-NIS01-PRO-WEB-R.jpg)
Sirène Intérieure Intelligente et connectée Netatmo pour caméra intérieure Intelligente 110 dB
Netatmo
NETATMO
Sirène Intérieure Intelligente et connectée Netatmo pour caméra intérieure Intelligente 110 dB
Best.-Nr. NIS01-PRO
EAN.
3700730503006
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Töne | 2 |
---|---|
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 110 dB |
Nennspannung | 3 V, 3-5 V |
Schutzart (IP) | IP50 |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Stromart | DC |
Stromaufnahme | 0.0025 A |
Mit Kontakt | Nein |
Breite | 130 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 35 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Nennstrom | 0.00015-0.00025 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Aufputz |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 89-90 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
---|---|
IEC code (Pack 1) | LR 6 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 4 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 92 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION