Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Signal LED rot 12V
Axolute
Bticino
Signal LED rot 12V
Best.-Nr. H4371R/12
EAN.
8012199769233
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Red |
Transparent | No |
---|---|
Colour light source | Red |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Nominal voltage | 12 V |
Max. lamp power | 0.6 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION