![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013432-WEB-R.jpg)
Sicherung 10X38mm 32A
Verteilereinbau
Legrand
Sicherung 10X38mm 32A
Best.-Nr. 013432
EAN.
3245060134327
Rabattgruppe : 00
5,84 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 32 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 3.4 W |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |